Philips Drivers LED Xitanium Xtreme – BP (básicos programáveis)

Tecnologia fiável de elevado desempenho para aplicações LED extremas

Produtos

Produto Comparar
10-30 W
0-50 V
500-750 mA
SimpleSet/NFC
Isolated/SELV
30-50 W
50-100 V
500-750 mA
SimpleSet/NFC
Isolated/SELV
30-50 W
50-100 V
1000-1250 mA
SimpleSet/NFC
Isolated/SELV
70-90 W
100-150 V
500-750 mA
SimpleSet/NFC
-
70-90 W
100-150 V
1000-1250 mA
SimpleSet/NFC
-
90-110 W
200-250 V
500-750 mA
SimpleSet/NFC
-
90-110 W
150-200 V
1000-1250 mA
SimpleSet/NFC
-

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Os drivers LED Philips Xitanium básicos, programáveis, oferecem um conjunto de funcionalidades básicas e alto desempenho, o que os torna a opção preferida para várias aplicações no exterior. O portefólio oferece flexibilidade com uma janela de trabalho personalizável, permitindo diferenciação nos designs de iluminação LED através de ajuste do sistema e preparação para atualizações de eficácia do LED. Nesta família de produtos, a Philips oferece drivers em fatores de forma compactos com um conjunto de funcionalidades básicas que proporcionam alto valor para ambos, clientes OEM e utilizadores finais. As funcionalidades principais, AOC (corrente de saída ajustável) e OWP (proteção contra gravação), são programáveis através de SimpleSet, uma maneira fácil e rápida de configurar o driver sem necessidade de ligar o driver à alimentação. Uma fantástica combinação com o software de configuração MultiOne básico. Os produtos podem substituir os drivers LED de corrente simples para exterior existentes e irão proporcionar melhoria significativa na programação, montagem numa luminária, desempenho elétrico e menos variedade de código logísticos.

Benefícios

  • Robustez no exterior e baixos custos de manutenção

  • Fácil de projetar, configurar e instalar para aplicações Classe I e Classe II com funcionalidades básicas configuráveis, que incluem diversas aplicações.

Características

  • SimpleSet, interface de configuração sem fios

  • Imunidade contra sobretensão elevada

Aplicações

  • Exterior
  • Indústria

Transferências