Philips PrimaVision Power for CDM

PrimaVision Power (100W & 150W) para CDM - Alta potência embalada numa pequena dimensão

Produtos

Produto Comparar

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

O controlo PrimaVision Power foi concebido para um desempenho ideal de lâmpadas CDM 100 e 150 W – ideal quando uma luz de alta intensidade é fundamental.

Benefícios

  • Desempenho ideal da lâmpada graças a uma tolerância mínima da potência da lâmpada

  • Aumento da vida útil da lâmpada até 30% para lâmpadas CDM

Características

  • Funcionalidade Loop Through (em versão independente)

  • Baixa perda de energia do controlo

Aplicações

  • 100 e 150 W: área de aplicação elevada, iluminação de realce e decorativa para lojas, espaços públicos, átrios e escritórios
  • Adequado apenas para utilização no interior

Transferências