Philips Controlos do quadro elétrico
O Group Cabinet Control permite aos clientes gerir a sua instalação de iluminação e o consumo de energia. Uma solução modular retroajustável que permite a tomada de decisões com base em informações
Produtos
Produto | Comparar | |
---|---|---|
LFC7510 AmpLight Current94750200 | ||
LFC7530 AmpLight Battery94762500 | ||
LFC7550 AmpLight RS48594766300 | ||
LCU7590 Amplight 3 phase coil94772400 | ||
LCU7591 Amplight Leak Coil94774800 | ||
LFC7590/01 Surge Guard72357900 | ||
LFC7710/00 Coded Mains Transmitter72387600 | ||
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
O Philips Group Cabinet Control permite o agrupamento, monitorização e controlo remoto de diferentes luminárias de exterior. Os clientes podem controlar as instalações de iluminação através de uma solução de armário modular adaptado no armário de eletricidade. Suporta um consumo de energia otimizado e gere melhor os KPIs. A solução executa tarefas complexas de forma autónoma com base nas configurações. O controlador pode alternar automaticamente entre as diferentes operadoras de comunicações disponíveis para proporcionar comunicações estáveis e fiáveis a aplicações com Interact.
Benefícios
Uma solução modular que pode ser adaptada no armário de eletricidade existente
Armário conectado controlado pelo cliente e instalação de iluminação
Características
Comutação central (ligar/desligar) de um grupo completo de pontos de iluminação
Deteção de alimentação de sobretensão/subtensão
Aplicações
Aviso e segurança
Consulte o portal de documentação para ver todos os documentos técnicos (https://www.partner.portal.signify.com/)
Verifique a banda LTE local aplicável antes de encomendar o controlador