Philips Cellular Nodes
Conectividade sem fios para controlo de iluminação exterior. Um dispositivo do tipo "plug and play" que transforma qualquer candeeiro público numa luminária que é possível controlar individualmente e gerir remotamente.
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
O nó de rede móvel Philips oferece conectividade "plug and play" para qualquer luminária de iluminação exterior existente e já instalada com diferentes tipos de tomada (como Zhaga, Nema ou calha de 20 mm). Assim que um nó é instalado, a luminária é automaticamente ligada ao Philips Interact City e localizada automaticamente no mapa através de GPS. Dependendo da configuração da luminária (como Zhaga, Nema ou calha de 20 mm), também funcionará com um multissensor de exterior.
Benefícios
Fácil de instalar com diferentes tipos de tomada (como Zhaga, Nema ou calha de 20 mm)
Baseado na rede móvel para tecnologia sem fios fiável
Características
Luminárias com tomada ZHAGA ou NEMA ou calha de 20 mm
Comissionamento automático: cada nó liga-se automaticamente ao sistema Interact City uma vez instalado