Brasil - Português

Philips HID-CV 35 /S CDM 220-240V

Descrição do produto

Philips HID-CV 35 /S CDM 220-240V

Código de encomenda: 913712006580
Código de encomenda completo: 694793917416400

Especificações

  • Tensão de entrada
    220 a 240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Frequência de entrada
    50º a 60º Hz
  • Largura da corrente de irrupção
    0,28 ms
  • Pico da corrente de irrupção (Nom.)
    22,4 A
  • Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)
    24

Downloads