Brasil - Português

Philips HF-Selectalume II para lâmpadas T5

A solução em eficiência energética com o mais alto padrão de confiabilidade

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

HF-Selectalume II TL5 é a solução mais rentável, mais confiável e mais revolucionária em termos de lâmpadas fluorescentes. Estes reatores compõem um sistema de iluminação altamente eficiente que poderá auxiliar a você e aos seus clientes no atendimento a quaisquer normas reguladoras relativas a energia elétrica. Os reatores HF-Selectalume II TL5 são a escolha certa para uma ampla variedade de novas aplicações na montagem ou na troca de luminárias em diversos ambientes, tais como espaços em geral, escritório, garagens, armazéns, entre outros.

Benefícios

  • Desempenho energético excepcional com tecnologia para redução de estriamento nos sistemas de iluminação em baixas temperaturas

  • Máxima confiabilidade de funcionamento do sistema

Características

  • O mais alto índice de eficiência energética A2 BAT* (Guia Celma da União Europeia )

  • Atende às marcações CE, ENEC, EL, CCC de conformidade

Aplicativos

  • Adequado para operações em VDC (iluminação de emergência)
  • Conformidade total com os requisitos de iluminação de emergência de acordo com EN 61347-2-3 - anexo J
  • Vida prolongada da lâmpada em aplicações de comutação frequente onde são utilizados sensores de ocupação ou detectores de movimento
  • para luminárias classe I e classe II utilizados em prédios de escritórios, hospitais, supermercados, lojas de departamentos, instalações industriais e escolas

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet HF-Selectalume II para lâmpadas T5 pt_BR pdf 543.3 kB

Visuais

Family-Photographs-HF-Selectalume II para lâmpadas T5
Vários ativos - Visuals