Philips Truefashion Projector GCGM
Truefashion GCGM, ST700T, design elegante, qualidade de luz diferenciada, conectividade do sistema com Dali-VLC.
Produtos
Produto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 942 | 3000 | 8 | - | |||
114 | 942 | 3000 | 8 | - | |||
79 | 1.685 | 3000 | 21 | - | |||
79 | 1.685 | 3000 | 21 | - | |||
114 | 1.884 | 3000 | 16 | - | |||
114 | 1.884 | 3000 | 16 | - | |||
79 | 3.369 | 3000 | 42 | - | |||
121 | 979 | 3000 | 8 | - |
36 itens
de 5
Produtos por página
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
O projetor Truefashion foi desenvolvido para o segmento de varejo de médio e alto padrão, com um design atraente, excelente qualidade de luz, conectividade com sistema Interact, criando um ambiente confortável e uma experiência de compra impressionante.
Benefícios
Design fino e compacto com driver integrado no conector do trilho
Qualidade de luz excelente, com facho diferenciado
Características
Fluxo luminoso (1000/2000/3000/4000lm)
3 opções de facho (NB-Fechado /MB-Médio /WB-Aberto )
Aplicativos
Aviso e segurança
5 anos