Philips Smartbright T8 Batten
Smartbright T8 Batten fornece alta qualidade em iluminação além de uma economia substancial de energia e manutenção frente às soluções convencionais.
Produtos
Produto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1.900 | 3000 | 20 | - | |||
100 | 2.000 | 4000 | 20 | - | |||
100 | 2.000 | 6500 | 20 | - | |||
100 | 950 | 3000 | 10 | - | |||
100 | 1.000 | 4000 | 10 | - | |||
100 | 1.000 | 6500 | 10 | - |
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
Seja para um novo empreendimento ou para renovação de um espaço existente, os clientes esperam soluções de iluminação que proporcionem qualidade de luz, economia de energia e facilidade de manutenção. A nova linha T8 LED Batten é perfeita para a substituição de soluções convencionais que utilizam lâmpadas fluorescentes. Escolha entre várias opções: luminárias autônomas, com interruptor individual e interconectadas. Disponível em 3 diferentes temperaturas de cor e 2 potências. O processo para selecionar, instalar e reparar é muito fácil – um simples interruptor.
Benefícios
Design elegante: Corpo em peça única extrudada em policarbonato;
Variedades: Autônoma, com interruptor liga/desliga e versão adicional desmontável (BN013);
Características
Vida útil de 30.000 h (L70) com três anos de garantia;
Qualidade de luz superior combinada com boa economia de energia: IRC 80 e eficácia de 100lm/W;