Philips SmartBright HighBay BY320P 120-277V

Solução industrial competitiva com excelente acabamento

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

SmartBright Highbay explora continuamente um melhor equilíbrio entre custo e benefício. A família oferece uma ampla gama de produtos, excelentes especificações e boa competitividade com qualidade e confiabilidade a longo prazo, cobrindo a maioria das aplicações industriais.

Benefícios

  • Forte histórico de economia de energia

  • Robusto e confiável com longa vida útil

Características

  • 50.000 h (L70B50) @35⁰C

  • CW (6500K) e NW (4000K)

Aplicativos

  • Áreas de produção
  • Showrooms e locais com pé direito alto
  • Depósitos e centros logísticos

Aviso e segurança

  • A luminária deve ser usada dentro das especificações de produto aplicáveis, instruções de instalação e condições ambientais para armazenamento e operações de acordo com as diretrizes de aplicação fornecidas pela Signify para que a garantia do produto seja válida

  • A luminária deve ser instalada por eletricista qualificado e conectada de acordo com as regulamentações elétricas da IEE mais recentes ou com as exigências nacionais

Downloads