Philips GreenUp Round Highbay SE

Highbay clássico, econômico e confiável

Produtos

Produto Comparar
150
20.000
6500
135
-
150
20.000
4000
135
-

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

A luminária GreenUp Round Highbay SE proporciona o equilíbrio ideal entre desempenho básico e preço. A luminária abrange uma variedade de opções, especificações competitivas, qualidade e confiabilidade de longo prazo. A linha é adequada para a maioria das aplicações industriais.

Benefícios

  • Forte histórico de economia de energia

  • Melhor e mais fácil comissionamento local

Características

  • Eficácia do sistema de 148 lm/W, excelente economia de energia e ótimo valor para dinheiro

  • Proteção IP65/IK06

Aplicativos

  • Fabricação geral
  • Depósitos
  • Centros logísticos

Aviso e segurança

  • -

Downloads