Philips GreenPerform Highbay G5
Highbay com alto desempenho, alta durabilidade e excelente controle ótico.
Produtos
Produto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 10.500 | 4000 | 69 | 25 | |||
152 | 10.500 | 6500 | 69 | 25 | |||
161 | 15.000 | 4000 | 93 | 25 | |||
161 | 15.000 | 6500 | 93 | 25 | |||
162 | 20.500 | 4000 | 126 | 25 | |||
162 | 20.500 | 4000 | 126 | 22 | |||
162 | 20.500 | 6500 | 126 | 25 | |||
162 | 20.500 | 6500 | 126 | 22 |
12 itens
de 2
Produtos por página
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
A GreenPerform Highbay G5 mantém a reputação renomada da família GreenPerform por seu desempenho confiável. Além de oferecer excepcional eficiência do sistema e alta durabilidade, ela incorpora o controle Unified Gloss Rating (UGR) e possui um design compacto. Esses benefícios tornam a família GreenPerform altamente adaptável, versátil e ideal para uma ampla gama de aplicações industriais.
Benefícios
Alta eficácia
Design robusto e fácil de instalar
Características
Eficácia do sistema: até 160 lm/W
Vida útil de 75.000 horas a Ta 35 °C