Philips GreenPerform Elite Highbay G2
GreenPerform Elite Highbay G2: uma luminária LED elegante e versátil, equipada com conectividade avançada e opções UltraEfficient para um desempenho superior
Produtos
Produto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
190 | 20.000 | 4000 | 105 | 25 | |||
194 | 30.000 | 4000 | 155 | 25 | |||
194 | 30.000 | 4000 | 155 | 22 | |||
190 | 40.000 | 4000 | 210 | 25 | |||
190 | 40.000 | 4000 | 210 | 22 | |||
182 | 20.000 | 4000 | 110 | 25 | |||
180 | 40.000 | 4000 | 222 | 25 | |||
180 | 40.000 | 4000 | 222 | 22 |
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
A GreenPerform Elite Highbay G2 representa a mais recente inovação em nossa renomada linha de luminárias high-bay, projetada para atender às demandas de aplicações industriais e ambientes com tetos elevados. O GreenPerform Elite Highbay G2 aprimora o exclusivo design de corpo sem aletas e óptica plana das versões anteriores da luminária. Sua estética limpa e atraente funciona perfeitamente em aplicações industriais, bem como em aplicações de teto alto em aeroportos, saguões e outras áreas internas. Essa luminária versátil proporciona uma excelente qualidade de luz, economia de energia superior e uma longa vida útil a um custo acessível. Além disso, oferece uma ampla gama de pacotes ópticos e de lúmens. O GreenPerform Elite Highbay G2 também oferece opções de conectividade avançada com sistemas e aplicativos de software baseados em IoT, incluindo o Interact Pro. Se você busca uma solução robusta e confiável, que possa ser instalada e esquecida, com vantagens de conectividade, a GreenPerform Elite Highbay G2 é a escolha inteligente.
Benefícios
Estética única com qualidade de luz superior
Robusto e confiável, com longa vida útil
Características
As versões UltraEfficient oferecem eficácia de 190 lm/W e até 200 lm/W com base na configuração opcional.
Longa vida útil de 100.000 horas (L70B50 @Ta 35⁰C)