Philips Luminária Latam, 6.2 W, 500 lm, 2700 K, Facho estreito, Branco
SL052 SQ SPOT 070 6.2W 27K WH WV
Descrição do produto
Plástico, Branco, Unidade da fonte de alimentação, 500 lm, 6.2 W, 80 lm/W, 2700 K, ((, 0.457, 0.41)) 6SDCM, Facho estreito, Claro, Policarbonato, IP20 | Proteção contra toques, IK03 | 0,35 J reforçado, Classe de segurança II, Cabos/fios suspensos