Philips Luminária Latam, 6.2 W, 550 lm, 6500 K, Facho estreito, Branco

SL052 RD SPOT 070 6.2W 65K WH WV

Descrição do produto

Plástico, Branco, Unidade da fonte de alimentação, 550 lm, 6.2 W, 88 lm/W, 6500 K, ((, 0.312, 0.328)) 6SDCM, Facho estreito, Claro, Policarbonato, IP20 | Proteção contra toques, IK03 | 0,35 J reforçado, Classe de segurança II, Cabos/fios suspensos

Código de encomenda: 929002655601
Código de encomenda completo: 871951433231700

Downloads