Philips Luminária Latam, 6.2 W, 500 lm, 2700 K, Facho estreito, Branco

SL052 RD SPOT 070 6.2W 27K WH WV

Descrição do produto

Plástico, Branco, Unidade da fonte de alimentação, 500 lm, 6.2 W, 80 lm/W, 2700 K, ((, 0.457, 0.41)) 6SDCM, Facho estreito, Claro, Policarbonato, IP20 | Proteção contra toques, IK03 | 0,35 J reforçado, Classe de segurança II, Cabos/fios suspensos

Código de encomenda: 929002655401
Código de encomenda completo: 871951433229400

Downloads