Philips Luminária Latam, 4.2 W, 380 lm, 6500 K, Facho estreito, Branco

SL052 SQ SPOT 070 4.2W 65K WH WV

Descrição do produto

Plástico, Branco, Unidade da fonte de alimentação, 380 lm, 4.2 W, 90 lm/W, 6500 K, ((, 0.313, 0.337)) 6SDCM, Facho estreito, Claro, Policarbonato, IP20 | Proteção contra toques, IK03 | 0,35 J reforçado, Classe de segurança II, Cabos/fios suspensos

Código de encomenda: 929002655301
Código de encomenda completo: 871951433227000

Downloads