Philips Luminária Latam, 4.2 W, 350 lm, 2700 K, Facho estreito, Branco

SL052 SQ SPOT 070 4.2W 27K WH WV

Descrição do produto

Plástico, Branco, Unidade da fonte de alimentação, 350 lm, 4.2 W, 83 lm/W, 2700 K, ((, 0.463, 0.42)) 6SDCM, Facho estreito, Claro, Policarbonato, IP20 | Proteção contra toques, IK03 | 0,35 J reforçado, Classe de segurança II, Cabos/fios suspensos

Código de encomenda: 929002655101
Código de encomenda completo: 871951433225600

Downloads