Philips Luminária Latam, 4.2 W, 350 lm, 2700 K, Facho estreito, Branco
SL052 RD SPOT 070 4.2W 27K WH WV
Descrição do produto
Plástico, Branco, Unidade da fonte de alimentação, 350 lm, 4.2 W, 83 lm/W, 2700 K, ((, 0.463, 0.42)) 6SDCM, Facho estreito, Claro, Policarbonato, IP20 | Proteção contra toques, IK03 | 0,35 J reforçado, Classe de segurança II, Cabos/fios suspensos