Philips GreenSpace sobrepor

Uma nova referência em downlighters LED

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Philips GreenSpace é um downlighter LED de sobrepor até 66% mais eficientes que os tradicionais downlighter para lâmpadas fluorescentes. GreenSpace esteticamente assemelha-se aos downlights embutidos convencionais, porém traz ganhos significativos associados ao consumo de energia e custos com manutenção. É ideal para todas as aplicações comerciais, bem como espaços públicos internos.

Benefícios

  • Fluxo luminoso: diferentes tamanhos com opções de 1000lm, 2000lm, 3800lm e 6600lm.

  • Desempenho de luz superior: IRC > 80) e alta eficácia do sistema (100lm/W)

Características

  • Eficácia do sistema: 100lm/W

  • Economia de energia de até 66% contra downlights convencionais

Aplicativos

  • Iluminação tipo "downlight" para escritórios, lojas, hospitais, hotéis, shopping center e aeroportos.

Downloads