Philips Painel LED SmartBright RC048 G3

Mais confiável, mais profissional, a solução mais acessível para escritórios

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

O Painel de LED SmartBright é a solução de LED mais econômica, proporcionando iluminação estável e de qualidade em áreas de trabalho, com uma vida útil prolongada, criando um ambiente mais luminoso e saudável.

Benefícios

  • Design fino e elegante: altura da luminária inferior a 4 cm

  • PMMA como material guia de luz: forte desempenho anti-amarelecimento durante toda a vida útil

Características

  • 4260 lm

  • 125 lm/W

Aplicativos

  • Escritório aberto, Sala de reuniões, Área de circulação, Hospital, Biblioteca

Aviso e segurança

  • Para utilização apenas em ambientes internos

  • A luminária não deve ser usada ou armazenada em um ambiente corrosivo em que haja material perigoso, como enxofre, cloro, ftalatos etc.

Downloads