Philips Painel CoreLine gen6, 26 W, Module 625, VPC, 3600 lm, 4000 K, Sem fio, Interact Ready, UGR19

RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC

Descrição do produto

Module 625, Visible profile ceiling version, Aço, Branco, Sinal branco (RAL9003), Controlador sem fio pronto para o sistema InterAct, 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Ângulo de foco de 90°, Lente microprismática, Poliestireno, IP20/40 | Protegido contra dedos;Protegido contra fios, IK02 | 0,2 J padrão, Classe de segurança II, Conector de botão de 2 polos

Código de encomenda: 911401802687
Código de encomenda completo: 872016975004399

Downloads