Philips Uni Posttop Clássico

Uni Posttop Classic: luz de rua urbana direcionada para áreas residenciais, caminhos, praças, etc.

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Inspirado nas famosas lanternas de rua do século XX, o clássico Philips Uni Posttop mistura o clássico convencional com o design moderno da Philips, atendendo a vários critérios de qualidade e segurança, ao mesmo tempo em que oferece excelente desempenho de lúmens sob o padrão de iluminação pública. A habitação clássica cria uma sensação contemporânea que se adapta não apenas a ambientes tradicionais, mas também a ambientes modernos. Além disso, para atender a diferentes necessidades em cenários de aplicação, o Philips Uni Posttop oferece duas opções ópticas, simétrica e assimétrica. Além disso, o Philips Uni Posttop Classic conta com um soquete NEMA opcional, tornando a luminária compatível com sistemas inteligentes baseados em interface 1-10 V ou Dali 2.0.

Benefícios

  • Forma contemporânea inspirada em lanternas tradicionais.

  • Adapta-se não apenas a ambientes tradicionais, mas também a ambientes modernos.

Características

  • Óptica otimizada para níveis de iluminação eficientes e confortáveis

  • Pronto para ser emparelhado com o Interact e outros controles de iluminação

Aplicativos

  • Ruas, Estradas e Avenidas
  • Parques e praças
  • Residencial
  • Principais ruas urbanas, vias secundárias e residenciais
  • Centros urbanos e áreas históricas
  • Ciclovias e calçadas, praças, parques e playgrounds

Downloads