Philips TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 40.5 W, 3500 lm, 3000 K, CRI80, Distribuição simétrica 50, Classe de segurança II, IP66, STD
BDP260 LED50-4S/830 II DS50 62P
Descrição do produto
Urban road & street light, Alumínio fundido, Cinza, Topo do poste para diâmetro de 62 mm, Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado), 3500 lm, 40.5 W, 86 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribuição simétrica 50, IP66 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos, IK10 | 20 J resistente a vandalismo, Classe de segurança II, Nível de proteção contra surto padrão, Conector interno