Philips Stela+ gen2 Long, Square e Wide, Urban road & street light, 75 W, 8100 lm, 3000 K, CRI80, Lente de estrada padrão para classe ME, Classe de segurança II, IP66, STD

BPP612 LED100-3S/830 PSU II MRN GR 60/76

Descrição do produto

Urban road & street light, Alumínio, Cinza, Terminal de encaixe para diâmetro de 60 a 76 mm, Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado), 8100 lm, 75 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.330, 0.340) SDCM <7, CRI80, Lente de estrada padrão para classe ME, IP66 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos, IK10 | 20 J resistente a vandalismo, Classe de segurança II, Nível de proteção contra surto padrão, Conexão do parafuso com conector e soquete

Código de encomenda: 912300024802
Código de encomenda completo: 871951420779000

Downloads