Philips SmartBright – Iluminação solar de poste All-In-One
Iluminação solar integrada (All-In-One) de até 18.000 lúmens.
Produtos
Produto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRP110 LED50/757 G2911401833902 | 185 | 5.000 | 5700 | 70-79 | - | ||
BRP110 LED85/757 G2911401834002 | 202 | 8.500 | 5700 | 70-79 | - | ||
BRP110 LED120/757 G2911401834102 | 185 | 12.000 | 5700 | 70-79 | - | ||
BRP110 LED180/757 G2911401834202 | 195 | 18.000 | 5700 | 70-79 | - | ||
BRP110 LED180/757 G2 HY Solar911401878402 | 185 | 18.000 | 5700 | - | - | ||
BRP110 LED120/757 G2 HY Solar911401878502 | 185 | 12.000 | 5700 | - | - | ||
BRP110 LED85/757 G2 HY Solar911401878602 | 185 | 8.500 | 5700 | - | - | ||
BRP110 LED50/757 G2 HY Solar911401878702 | 185 | 5.000 | 5700 | - | - |
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
Luminária solar integrada com bateria de lítio-ferro-fosfato, painel solar e carregador. Sensor de movimento baseado em micro-ondas para uma autonomia da bateria otimizada. Fonte de LED com inclinação independente e suporte de montagem em topo de poste permitem que o feixe de luz fique concentrado no chão enquanto o painel solar está voltado em direção ao sol.
Benefícios
Levar iluminação a lugares sem acesso a rede elétrica;
Economia de energia;
Características
Alta eficiência luminosa de até 185 lm/Watt para maximizar o desempenho da bateria
Bateria de lítio-ferro-fosfato para uma longa vida útil e operações sem complicações.