Philips Projetor Solar Essential SmartBright G2

BVC080 MCCT G2 CCT selecionável - Projetor de luz Solar

Produtos

Produto Comparar
-
-
Selecionável
70-79
-
-
-
Selecionável
70-79
-
-
-
Selecionável
70-79
-
-
-
Selecionável
70-79
-

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Projetor Solar com bateria de lítio ferrofosfato integrada na luminária, controle remoto e acessórios de instalação incluídos. IP65, corpo em plástico. Disponível em 1600, 2500, 3600 e 4500 lúmens.

Benefícios

  • Eficiência energética e respeito ao meio ambiente: os projetores solares são alimentados pelo sol, o que significa que não dependem de eletricidade da rede. Isso reduz suas contas de energia e economiza dinheiro a longo prazo.

  • Fácil instalação: os projetores solares são fáceis de instalar e não exigem fiação ou trabalho elétrico. Isso os torna uma opção conveniente e sem complicações. Tudo o que você precisa fazer é montá-los em uma área que receba bastante luz solar.

Características

  • CCT selecionável com indicador LED para carga e descarga da bateria

  • Gama de produtos de projetores solares equivalentes aos projetores tradicionais de 160 W, 250 W, 360 W e 450 W, respectivamente

Aplicativos

  • Comodidades
  • Estacionamentos
  • Paisagismo
  • Segurança
  • Iluminação arquitetônica

Aviso e segurança

  • Instale a luminária em um local ensolarado, sem sombra de árvores, edifícios e paredes, para que o painel solar possa receber o máximo de luz solar para carregar a bateria.

  • Carregue o produto sob luz solar por pelo menos 8 horas antes de usá-lo pela primeira vez.

Downloads