Philips Poste solar tudo-em-um SunCrest
Poste solar SunCrest All-in-one com potência máxima de 10 watts a 30 watts, com alta eficácia de até 190 lm/w para maior rendimento.
Produtos
Produto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BPP750 LED19 CW AIO solar post top911401645409 | 195 | 1.900 | 5700 | - | - | ||
BPP750 LED37 CW AIO solar post top911401645509 | 195 | 3.700 | 5700 | - | - | ||
BPP750 LED54 CW AIO solar post top911401645609 | 195 | 5.550 | 5700 | - | - | ||
BPP750 LED19 NW AIO solar post top911401645709 | 195 | 1.900 | 4000 | - | - | ||
BPP750 LED37 NW AIO solar post top911401645809 | 195 | 3.700 | 4000 | - | - | ||
BPP750 LED54 NW AIO solar post top911401645909 | 195 | 5.550 | 4000 | - | - | ||
BPP750 LED19 WW AIO solar post top911401646009 | 190 | 1.805 | 3000 | - | - | ||
BPP750 LED37 WW AIO solar post top911401646109 | 190 | 3.515 | 3000 | - | - |
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
Iluminação pública solar integrada com bateria de fosfato de ferro-lítio, painel solar e carregador embutidos na luminária. Sensor de movimento baseado em micro-ondas para otimizar a autonomia da bateria.
Benefícios
Carcaça de alumínio fundido para maior durabilidade
Acabamento em tinta em pó de poliéster estabilizada contra raios UV para maior durabilidade e resistência à corrosão.
Características
Alta eficácia luminosa 190 lm/w para maximizar o desempenho da bateria
Controlador inteligente MPPT para carregamento otimizado.
Aplicativos
Aviso e segurança
Os painéis solares são frágeis, portanto, não os arranhe nem bata neles durante a instalação. Arranhões, sujeira e abrigo na superfície afetarão a eficiência de geração de energia dos painéis solares.