Philips Poste de iluminação solar Essential SmartBright

Luminária solar de topo de poste de até 5.000 lm com 3 CCTs selecionáveis

Produtos

Produto Comparar
165
2.000
3000
4000
6500
-
-
165
3.000
3000
4000
6500
-
-
165
4.000
3000
4000
6500
-
-
165
5.000
3000
4000
6500
-
-
165
5.000
3000
4000
6500
-
-

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Uma gama de postes solares tudo em um com recurso exclusivo de temperatura de cor selecionável

Benefícios

  • Resistente a choques e vibrações

  • Adequado para amplas aplicações de até 5.000 lúmens

Características

  • Emissão de luz funcional e brilhante de até 5.000 lúmens

  • A temperatura da cor é selecionável.

Aplicativos

  • Áreas de jardins
  • Jardim
  • Passarelas

Aviso e segurança

  • Instale o produto em um local com luz solar adequada, sem sombras de árvores, edifícios, paredes, etc. para um carregamento mais rápido da bateria

Downloads