Philips UniStrip G4

UniStrip G4 – A melhor luminária linear em LED com montagem em superfície para aplicações externa de iluminação arquitetônica dinâmica e fixa

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

A UniStrip G4 é uma luminária LED de montagem em superfície, com classificação externa, projetada para aplicações de iluminação arquitetônica de fachadas e externas. Uma família que se adapta a todas as suas necessidades, lavagem de paredes, pastoreio e também iluminação de inundação linear. Os designs mecânicos robustos e ópticos exclusivos o tornam ideal para iluminar fachadas de edifícios, pontes, viadutos e qualquer aplicação que exija uma solução de iluminação linear. Disponível em branco, cores monocromáticas, RGB, RGBW e branco ajustável e opção de controle DMX disponível com até 8 pixels (8IDs) para dar aos arquitetos e designers a liberdade de explorar uma ampla gama de conceitos e projetos sem limitações.

Benefícios

  • LEDs em versões de alta e baixa potência

  • Lentes de dispersão variadas, adequadas a todas as aplicações

Características

  • Seis subfamílias, com potências de 3W a 120W

  • Versões em CC e CA

Aplicativos

  • Pontes, monumentos, fachadas
  • Cenário
  • Parques e praças

Aviso e segurança

  • Apenas para uso externo

Downloads