Produtos
Produto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | 41.800 | 4000 | 70-79 | 305 | |||
135 | 41.300 | 5700 | 70-79 | 305 | |||
136 | 51.700 | 5700 | 70-79 | 380 | |||
136 | 6.800 | 4000 | 70-79 | 50 | |||
136 | 6.800 | 4000 | 70-79 | 50 | |||
134 | 6.700 | 4000 | 70-79 | 50 | |||
131 | 9.200 | 4000 | 70-79 | 70 | |||
131 | 9.200 | 4000 | 70-79 | 70 |
Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
Os projetores Tango LED G4 da Philips compõem a 4ª geração de produtos da família Tango LED. Esta nova geração de produtos proporciona uma maior eficiência energética, além de contar com uma área de ventilação otimizada e um peso menor através de um design técnico. A nova solução é ideal para uma grande gama de aplicações de iluminação, tais como estacionamentos, grandes áreas e quadras para práticas esportivas e recreativas. O produto conta com uma fonte de luz LED mais moderna, sistema óptico de peça única, dissipador térmico e driver em um compartimento robusto e compacto que atende a todas às normas de segurança mundialmente reconhecidas. Seu dissipador térmico especialmente desenvolvido incorpora estética e funcionalidade para garantir uma excelente confiabilidade. Desenvolvida com tecnologia LED, esta luminária oferece desempenho superior e vida útil prolongada, o que leva a iluminação de área a outro nível de eficiência.
Benefícios
Economia de energia
Útil para muito mais aplicações de Iluminação
Características
Eficiência média de 140lm/W
Variados fluxos luminosos, prontos para suprir todos os tipos de aplicações
Aplicativos
Aviso e segurança
preste atenção às instruções de montagem