Philips OptiSpace, Bollard, 12.8 W, H1004 mm, 1390 lm, 3000 K, CRI80, Simétrico, Classe de segurança II, IP66, MSP
BCB500 LED16-4S/830 PSU II S DGR MSP CLO
Descrição do produto
Bollard, H1004 mm, Alumínio fundido, Preto, Revestimento com proteção para sais marinhos, Placa base, Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado), Emissão de luz constante, 1390 lm, 12.8 W, 109 lm/W, 3000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM<3, CRI80, Simétrico, IP66 | Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos, IK10 | 20 J resistente a vandalismo, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão de até 6kV no modo diferencial e 6kV no modo comum, Cabo de 1,5 m sem plugue