Philips TrueFashion EM

Pequeno no tamanho, grande na qualidade

Produtos

ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C WH
ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C WH
911401542646
ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C BK
ST700T P41 LED41 930PC PSU WB 1C BK
911401542946
ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C WH
ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C WH
911401543146
ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C BK
ST700T P41 LED43 930PC PSU MB 1C BK
911401543246
ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB WH
ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB WH
911401543846
ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB BK
ST700T P35 LED38 930PW PSD VLC WB BK
911401544046
ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C WH
ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C WH
911401544746
ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C BK
ST700T P35 LED37 930PC PSU MB 1C BK
911401544946

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

TrueFashion é a família de projetores de LED que responde às necessidades de miniaturização e apresentação de varejistas especializados. Primeiramente, essas luminárias spot miniaturizadas, com acabamento limpo e refinado, oferecem um design contemporâneo e se integram perfeitamente ao interior da sua loja para um visual personalizado. Em segundo lugar, proporciona um efeito de destaque de alta qualidade graças à sua inovadora tecnologia de lentes OptiAccent (FPO), que oferece um feixe de intensidade central mais elevada sem luz dispersa, maximizando a razão de contraste e, assim, otimizando o efeito de acentuação. Especialmente em aplicações exigentes de spots estreitos (12D) e spots (18D), a diferença entre OptiAccent e as soluções Chip on Board e ópticas com refletor é como dia e noite. O OptiAccent também reduz o ofuscamento direto por um fator de 5, proporcionando um conforto visual superior. Por fim, TrueFashion também contempla os espectros de luz: os LEDs Philips especialmente desenvolvidos realçam as cores (saturação) e os brancos, além de oferecerem alto grau de fidelidade (superando CRI90). É assim que TrueFashion proporciona uma experiência de iluminação superior em aplicações de varejo.

Benefícios

  • Efeito de alto impacto e realce dramático

  • Instalação de iluminação discreta e flexível

Características

  • Cabeça de refletor miniaturizada no diâmetro de 66 mm para o tamanho Mini e 80 mm para o Compact

  • Tecnologia de lente OptiAccent (FPO) para maximizar a intensidade central (até 40%), eliminando luz dispersa/halo em comparação com um sistema óptico tradicional de LED Chip-On Board e refletor, proporcionando realce de contraste em vez de um efeito de luz plana e vaga (apenas no Compacto).

Aplicativos

  • Moda
  • Varejo
  • Hospitalidade
  • Alimentos e grandes varejistas

Aviso e segurança

  • A luminária deve ser montada fora do alcance das mãos.

  • A luminária deve ser instalada e desmontada por um eletricista qualificado e ligada de acordo com as regulamentações elétricas mais recentes do IEE ou com os requisitos nacionais.

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet TrueFashion EM pt_BR pdf 850.1 kB

Visuais

Family-Photographs-TrueFashion EM
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

Family-IES-TrueFashion EM
Vários ativos - Software Plugins