Brasil - Português

Philips StoreFlow, Track flood (double), 77 W, 9800 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Ótica assimétrica dupla e facho aberto, Branco

ST762T 49S/PW940 DIA WH

Descrição do produto

Track flood (double), Alumínio, Branco, Sistema Interact de escurecimento Dali pronto, 9800 lm, 77 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364)<2, CRI>90, Ótica assimétrica dupla e facho aberto, IP20 | Proteção contra toques, IK02 | 0,2 J padrão, Classe de segurança II, Trilho 3C

Código de encomenda: 910505102539
Código de encomenda completo: 872016901177900

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
2 unidades
Driver incluído
Sim
Sustainability rating
Signify Circle
Etiqueta de serviço
Sim
Lighting Technology
LED
Escala de valor
Desempenho
Período de garantia
5 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102539 pt_BR pdf 428.6 kB

Folhetos

Instruções de instalação
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Visuais

Product-Photographs-910505102539_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-910505102539_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - ST762T 49S/PW940 DIA WH IES
Arquivo Revit
ST762T 49S/PW940 DIA WH 910505102539 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 49S/PW940 DIA WH ULD
Relux
ROLF File - ST762T 49S/PW940 DIA WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 49S/PW940 DIA WH LDT