Philips StoreFlow, Track flood (single), 38.5 W, 4900 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Ângulo de foco assimétrico, Preto

ST761T 49S/PW940 DIA BK

Descrição do produto

Track flood (single), Alumínio, Preto, Sistema Interact de escurecimento Dali pronto, 4900 lm, 38.5 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364)<2, CRI>90, Ângulo de foco assimétrico, IP20 | Proteção contra toques, IK02 | 0,2 J padrão, Classe de segurança II, Trilho 3C

Código de encomenda: 910505102521
Código de encomenda completo: 872016901159500

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
Unidade
Driver incluído
Sim
Sustainability rating
Signify Circle
Etiqueta de serviço
Sim
Lighting Technology
LED
Escala de valor
Desempenho
Período de garantia
5 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102521 pt_BR pdf 424.9 kB

Folhetos

Instruções de instalação
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Visuais

Product-Photographs-910505102521_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-910505102521_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - ST761T 49S/PW940 DIA BK IES
Dialux
ULD File - ST761T 49S/PW940 DIA BK ULD
Relux
ROLF File - ST761T 49S/PW940 DIA BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST761T 49S/PW940 DIA BK LDT