Brasil - Português

Philips StoreFlow, Track flood (single), 20 W, 2700 lm, 3000 K, Ângulo de foco assimétrico, Branco

ST761T 27S/830 PSU WH

Descrição do produto

Track flood (single), Alumínio, Branco, Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado), 2700 lm, 20 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Ângulo de foco assimétrico, IP20 | Proteção contra toques, IK02 | 0,2 J padrão, Classe de segurança II, Trilho 3C

Código de encomenda: 910505102517
Código de encomenda completo: 872016901155700

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
Unidade
Driver incluído
Sim
Sustainability rating
Signify Circle
Etiqueta de serviço
Sim
Lighting Technology
LED
Escala de valor
Desempenho
Período de garantia
5 anos

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102517 pt_BR pdf 305.1 kB

Folhetos

Instruções de instalação
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Visuais

Product-Photographs-910505102517_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-910505102517_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - ST761T 27S/830 PSU WH IES
Dialux
ULD File - ST761T 27S/830 PSU WH ULD
Relux
ROLF File - ST761T 27S/830 PSU WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST761T 27S/830 PSU WH LDT