Brasil - Português

Philips StoreFlow, Track flood (single), 38.5 W, 4900 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Ângulo de foco assimétrico, Branco

ST761T 49S/PW940 DIA WH

Descrição do produto

Track flood (single), Alumínio, Branco, Sistema Interact de escurecimento Dali pronto, 4900 lm, 38.5 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364)<2, CRI>90, Ângulo de foco assimétrico, IP20 | Proteção contra toques, IK02 | 0,2 J padrão, Classe de segurança II, Trilho 3C

Código de encomenda: 910505102508
Código de encomenda completo: 872016901146500

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
Unidade
Driver incluído
Sim
Etiqueta de serviço
Sim
Lighting Technology
LED
Escala de valor
Desempenho
Período de garantia
5 anos
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102508 pt_BR pdf 420.3 kB

Folhetos

Instruções de instalação
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Visuais

Product-Photographs-910505102508_EU
Vários ativos - Visuals
Product-Diagrams-910505102508_EU
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

IES
IES File - ST761T 49S/PW940 DIA WH IES
Arquivo Revit
ST761T 49S/PW940 DIA WH 910505102508 ZIP
Dialux
ULD File - ST761T 49S/PW940 DIA WH ULD
Relux
ROLF File - ST761T 49S/PW940 DIA WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST761T 49S/PW940 DIA WH LDT