Brasil - Português

Philips Projetor Smartbright Essential Gen 2

Seguro e confiável

Produtos

ST033T G2 LED5/930 7W I WB WH GM
ST033T G2 LED5/930 7W I WB WH GM
911401831487
ST033T G2 LED5/940 7W I WB WH GM
ST033T G2 LED5/940 7W I WB WH GM
911401831587
ST033T G2 LED5/930 7W I WB BK GM
ST033T G2 LED5/930 7W I WB BK GM
911401831687
ST033T G2 LED5/940 7W I WB BK GM
ST033T G2 LED5/940 7W I WB BK GM
911401831787
ST033T G2 LED8/930 10W I MB WH GM
ST033T G2 LED8/930 10W I MB WH GM
911401831887
ST033T G2 LED8/930 10W I WB WH GM
ST033T G2 LED8/930 10W I WB WH GM
911401831987
ST033T G2 LED8/940 10W I MB WH GM
ST033T G2 LED8/940 10W I MB WH GM
911401832087
ST033T G2 LED8/940 10W I WB WH GM
ST033T G2 LED8/940 10W I WB WH GM
911401832187

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

O projetor Essential SmartBright ST033T é um produto com boa relação custo-benefício, projetado para o mercado de massa. Ele foi projetado para substituir projetores halógenos e baseados no padrão CDM para aplicações de varejo e hospitalidade. Esta luminária com trilhos foi projetada para ajudar os varejistas a destacar produtos ou ressaltar itens específicos. O design limpo e contemporâneo com driver integrado e opção de ângulo de feixe de 24 ou 36 graus torna o Projetor Essential SmartBright relevante para muitas aplicações. A escolha de 2 cores, branco e preto, ajuda o varejista a escolher os produtos mais adequados para combinar com o ambiente da loja. Em relação ao seu antecessor, ele não só é mais econômico, como também apresenta um design mais elegante e leve. A família de produtos inclui trilhos de 1M e 2M nas cores preto e branco com conectores I e L para oferecer suporte a diversas aplicações.

Benefícios

  • Custos operacionais reduzidos graças à economia de energia e maior vida útil, em comparação com projetores convencionais baseados no padrão CDM

  • Produto com boa relação custo-benefício para aplicações de varejo de massa

Características

  • Design discreto em acabamento branco ou preto

  • Ângulo de foco de 24 e 36 graus com fluxo luminoso variando de 800–2.500 lm.

Aplicativos

  • Moda
  • Varejo
  • Hospitalidade

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet Projetor Smartbright Essential Gen 2 pt_BR pdf 640.0 kB

Visuais

Family-Photographs-Projetor Smartbright Essential Gen 2
Vários ativos

Plugins de software

Family-IES-Projetor Smartbright Essential Gen 2
Vários ativos