Philips SlimBalance G3

Flexível e elegante

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

SlimBalance G3 SP570P é uma oferta para escritório linear flexível que se adapta a uma grande variedade de áreas de aplicação como escritório e educação. Oferece largura flexível de 35/60/90/120 mm e comprimento de 600/1200/1500 mm para atender a diversas aplicações. As formas geométricas ajudam a criar um espaço ainda mais diferenciado. Por meio de sua estrutura especialmente projetada, oferece instalação e manutenção rápida e fácil. O UGR19 está disponível para alguns tipos através de solução personalizada para proporcionar melhor conforto visual ao ambiente de escritório.

Benefícios

  • Alta lm/w proporciona mais economia de energia

  • A largura flexível permite a adaptação a vários espaços no teto

Características

  • Eficiência do sistema: máximo 130lm/W

  • Largura do produto com opções de 35/60/90/120 mm

Aplicativos

  • Escritório em espaço aberto
  • Áreas públicas internas
  • Sala de reunião/treinamento
  • Biblioteca

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet SlimBalance G3 pt_BR pdf 2.4 MB
Instruções de instalação
SlimBalance G3 pdf 3.8 MB

Visuais

Family-Photographs-SlimBalance G3
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

Family-IES-SlimBalance G3
Vários ativos - Software Plugins
Coleção da família IES
SlimBalance G3 zip 428.1 kB
Coleção da família IES
SlimBalance G3 zip 789.3 kB