Informações sobre as famílias dos produtos
Descrição
Os escritórios procuram iluminação de alta eficácia que melhore o desempenho, o conforto, o bem-estar e a sustentabilidade. É por isso que as soluções de “superfície de luz” que proporcionam uma excelente qualidade de luz com grande funcionalidade e conectividade são tão procuradas. Tal como a Philips SlimBlend Gen2, uma família completa de luminárias finas concebidas para melhorar o bem-estar e a circularidade. As luminárias SlimBlend Gen2 oferecem eficácia de última geração e excelente qualidade de luz (CRI>90) com recursos de atualização e recursos de reparo que prometem uma longa vida útil. Elas também são projetadas para serem recicláveis, o que as torna uma escolha verdadeiramente circular e ecológica. Mas é a luz de alta qualidade que faz com que as luminárias SlimBlend Gen2 realmente se destaquem. A Óptica Micro Hexagonal (MXO) especial proporciona conforto sem brilho e também infunde brilhos na luz homogênea, criando uma superfície de luz viva que aprimora os interiores e oferece total conformidade com o Office. A SlimBlend Gen 2 é uma solução minimalista com especificações de iluminação superiores combinadas com a melhor conectividade da categoria usando o Interact Pro, tudo com uma abordagem sustentável para iluminação de escritório de alto desempenho.
Benefícios
Luminária LED altamente eficiente com opções de montagem (embutida, suspensa, montada em superfície)
Confortável, sem reflexos compatível com escritórios
Características
Maior eficácia da categoria, até 140 lm/W, apoia designs de edifícios ecológicos e critérios de subsídio para economia de energia
CRI90 com opção de luz branca ajustável