Philips GreenUp Round Highbay SE

Highbay clássico, econômico e confiável

Produtos

BY518P SE LED200/CW PSU WB BR
BY518P SE LED200/CW PSU WB BR
919406022181

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

A luminária GreenUp Round Highbay SE proporciona o equilíbrio ideal entre desempenho básico e preço. A luminária abrange uma variedade de opções, especificações competitivas, qualidade e confiabilidade de longo prazo. A linha é adequada para a maioria das aplicações industriais.

Benefícios

  • Forte histórico de economia de energia

  • Melhor e mais fácil comissionamento local

Características

  • Eficácia do sistema de 148 lm/W, excelente economia de energia e ótimo valor para dinheiro

  • Proteção IP65/IK06

Aplicativos

  • Fabricação geral
  • Depósitos
  • Centros logísticos

Aviso e segurança

  • -

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet GreenUp Round Highbay SE pt_BR pdf 257.0 kB
Instruções de instalação
GreenUp Round Highbay SE pdf 564.3 kB

Visuais

Family-Photographs-GreenUp Round Highbay SE
Vários ativos - Visuals