Brasil - Português

Philips SmartBright HighBay BY320P 120-277V

Solução industrial competitiva com excelente acabamento

Produtos

BY320P G2 LED140/NW PSU 120-277 WB
BY320P G2 LED140/NW PSU 120-277 WB
911401885685
BY320P G2 LED140/CW PSU 120-277 WB
BY320P G2 LED140/CW PSU 120-277 WB
911401885785
BY320P G2 LED140/CW PSU 120-277 MB
BY320P G2 LED140/CW PSU 120-277 MB
911401885885
BY320P G2 LED210/NW PSU 120-277 WB
BY320P G2 LED210/NW PSU 120-277 WB
911401885985
BY320P G2 LED210/CW PSU 120-277 WB
BY320P G2 LED210/CW PSU 120-277 WB
911401886085
BY320P G2 LED210/CW PSU 120-277 MB
BY320P G2 LED210/CW PSU 120-277 MB
911401886185
BY320P G2 LED280/NW PSU 120-277 WB
BY320P G2 LED280/NW PSU 120-277 WB
911401886285
BY320P G2 LED280/CW PSU 120-277 WB
BY320P G2 LED280/CW PSU 120-277 WB
911401886385

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

SmartBright Highbay explora continuamente um melhor equilíbrio entre custo e benefício. A família oferece uma ampla gama de produtos, excelentes especificações e boa competitividade com qualidade e confiabilidade a longo prazo, cobrindo a maioria das aplicações industriais.

Benefícios

  • Forte histórico de economia de energia

  • Robusto e confiável com longa vida útil

Características

  • 50.000 h (L70B50) @35⁰C

  • CW (6500K) e NW (4000K)

Aplicativos

  • Áreas de produção
  • Showrooms e locais com pé direito alto
  • Depósitos e centros logísticos

Aviso e segurança

  • A luminária deve ser usada dentro das especificações de produto aplicáveis, instruções de instalação e condições ambientais para armazenamento e operações de acordo com as diretrizes de aplicação fornecidas pela Signify para que a garantia do produto seja válida

  • A luminária deve ser instalada por eletricista qualificado e conectada de acordo com as regulamentações elétricas da IEE mais recentes ou com as exigências nacionais

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet SmartBright HighBay BY320P 120-277V pt_BR pdf 423.9 kB
Instruções de instalação
SmartBright HighBay BY320P G2 pdf 6.2 MB

Visuais

Family-Photographs-SmartBright HighBay BY320P 120-277V
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

Family-IES-SmartBright HighBay BY320P 120-277V
Vários ativos - Software Plugins