Highbay com alto desempenho, alta durabilidade e excelente controle ótico.
A GreenPerform Highbay G5 mantém a reputação renomada da família GreenPerform por seu desempenho confiável. Além de oferecer excepcional eficiência do sistema e alta durabilidade, ela incorpora o controle Unified Gloss Rating (UGR) e possui um design compacto. Esses benefícios tornam a família GreenPerform altamente adaptável, versátil e ideal para uma ampla gama de aplicações industriais.
Alta eficácia
Design robusto e fácil de instalar
Eficácia do sistema: até 160 lm/W
Vida útil de 75.000 horas a Ta 35 °C