Philips LED De Sala Limpa CR250B

Sala limpa: solução uniforme, confiável e com bom custo-benefício

Produtos

CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65
CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65
910503910169

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Em locais onde a higiene é de importância crucial, como hospitais e unidades de processamento de alimentos, os clientes procuram luminárias certificadas IP65 e IP54, que sejam seguras de usar e tenham um preço acessível. Esta família de luminárias Philips Cleanroom CR250B representa um verdadeiro custo-benefício: o módulo LED Philips oferece luz confiável e de alta qualidade, e as diversas opções de montagem permitem que esta família de luminárias LED para salas limpas seja utilizada em uma ampla gama de aplicações. Essas luminárias para salas limpas também estão em conformidade com todas as normas relevantes (CE, EMC, RoHS).

Benefícios

  • Investimento com bom custo-benefício

  • Baixos custos de manutenção devido à longa vida útil da luminária

Características

  • Superfície de luz uniforme

  • Versões IP65 (tampa de vidro) e IP54 (tampa de PMMA)

Aplicativos

  • Instalações de produção de alimentos e cozinhas
  • Hospitais e Centros de Cuidados
  • Áreas de produção limpas

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet LED De Sala Limpa CR250B pt_BR pdf 355.6 kB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 1.7 MB

Visuais

Family-Photographs-LED De Sala Limpa CR250B
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

Family-IES-LED De Sala Limpa CR250B
Vários ativos - Software Plugins