Brasil - Português

Philips Smartbright Waterproof WT065C

Desempenho confiável. Todos os dias

Produtos

WT065C LED48S/840 PSU L1200
WT065C LED48S/840 PSU L1200
911401800184
WT065C LED68S/840 PSU L1500
WT065C LED68S/840 PSU L1500
911401800384

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

A linha Smartbright Waterproof WT065C proporciona o máximo desempenho e durabilidade a um grande valor. Como uma solução de luminária LED pronta para uso para todas as suas necessidades diárias, ela pode ser implantada em uma ampla variedade de locais.

Benefícios

  • Luminária robusta e à prova d'água

  • Fácil instalação

Características

  • Vários comprimentos e níveis de luz disponíveis (até 6.800 lm, 5 pés)

  • IP65/IK08

Aplicativos

  • Depósitos
  • Estacionamentos
  • Fabricas

Downloads