Brasil - Português

Philips Sala limpa GreenPerform embutida

Quando a luz atende às necessidades da sala limpa

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Sala limpa GreenPerform embutida é uma família de luminárias para salas limpas que oferece soluções de iluminação energeticamente eficientes, duradouras e confiáveis para aplicações especializadas. Esta família foi projetada para fornecer iluminação para áreas de aplicação em indústrias de semicondutores, indústrias farmacêuticas, etc. A família de embutir para salas limpas GreenPerform oferece uma solução de iluminação com excelente desempenho energético, vida útil longa e confiável, bem protegida contra a entrada de poeira e umidade, ao mesmo tempo em que contribui para um ambiente saudável e ambiente de trabalho confortável.

Benefícios

  • Maior economia de energia possível com máx. eficácia do sistema de 110 lm/w

  • Múltiplas aplicações possíveis com design aberto traseiro ou frontal

Características

  • Eficácia do sistema até 110lm/w

  • Opções de design traseiro aberto ou frontal aberto para fins de manutenção do driver

Aplicativos

  • Farmacêutico
  • Eletrônicos

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet Sala limpa GreenPerform embutida pt_BR pdf 497.9 kB
Instruções de instalação
GreenPerform cleanroom recessed pdf 742.1 kB
Instruções de instalação
GreenPerform cleanroom recessed pdf 681.4 kB

Visuais

Family-Photographs-Sala limpa GreenPerform embutida
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

Family-IES-Sala limpa GreenPerform embutida
Vários ativos - Software Plugins
Coleção da família IES
GreenPerform cleanroom recessed zip 37.0 kB