Philips GreenPerform Waterproof G3: Luminária hermética de alto desempenho e baixo consumo de energia
GreenPerform Waterproof G3 é uma excelente escolha para quem procura inovação, facilidade e qualidade. Além de fornecer excelente desempenho ótico, também oferece economia de energia significativa. Preparada para trabalhar com sistema IoT (Interact), oferece a opção de personalização, praticidade e insights baseados em dados.
Distribuição uniforme com facho aberto para um projeto de iluminação simples e eficaz
Baixo consumo de energia e vida útil mais longa
Ótica em Policarbonato com facho aberto (WB)
Alta eficácia: Até 181 lm/W
A radiação UV danificará o material com o passar do tempo, resultando em perda da impermeabilidade e da classificação IP66.
Não instale a luminária em locais onde ela ficará exposta diretamente ao sol.