Philips GreenPerform Waterproof +5

GreenPerform Waterproof +5: 5 recursos extras, melhor custo-benefício

Produtos

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

Como todas as luminárias da série GreenPerform, a GreenPerform Waterproof +5 oferece excelente economia de energia, longa vida útil, bom desempenho óptico e design robusto. O GreenPerform Waterproof +5 apresenta iluminação de piso superior, alta eficácia de 150 a 154 lm/W, classificação IP66, montagem rápida no local e fácil manutenção. Escolha as luminárias GreenPerform Waterproof +5 para uma série de aplicações industriais e de escritório.

Benefícios

  • Excelente nível de economia de energia

  • Iluminação superior do piso

Características

  • Até 154 lm/W

  • Vida útil de 50.000 horas (L70B50 a 25°C)

Aplicativos

  • Estacionamentos
  • Depósitos
  • Fábricas

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet GreenPerform Waterproof +5 pt_BR pdf 312.0 kB
Instruções de instalação
GreenPerform Waterproof +5 pdf 1.0 MB

Visuais

Family-Photographs-GreenPerform Waterproof +5
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

Family-IES-GreenPerform Waterproof +5
Vários ativos - Software Plugins
Coleção da família IES
GreenPerform Waterproof +5 zip 108.2 kB