Philips GreenPerform Tubular Impermeável G2

GreenPerform Tubular Impermeável G2: uma luminária impermeável confiável e de fácil instalação

Produtos

WT238C G2 LED50S/840 PSU L1200 TW GM
WT238C G2 LED50S/840 PSU L1200 TW GM
911401834388
WT238C G2 LED50S/840 PSD L1200 TW GM
WT238C G2 LED50S/840 PSD L1200 TW GM
911401834988
WT238C G2 LED70S/840 PSD L1500 TW GM
WT238C G2 LED70S/840 PSD L1500 TW GM
911401835088

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

A GreenPerform Tubular Impermeável G2 cumpre a promessa da GreenPerform de luminárias inovadoras e de alta qualidade. A luminária tubular à prova d'água GreenPerform G2 é confiável, eficiente e possui longa vida útil. Disponível em duas versões, atende a diversas necessidades de aplicação. A luminária selada e resistente à amônia (PMMA) é adequada para iluminação animal, pecuária e aplicações alimentares, enquanto a versão para PC oferece um design moderno e industrial adequado para uma ampla gama de aplicações de iluminação geral. Ambas as versões oferecem proteção significativa contra poeira, água e impactos.

Benefícios

  • Economia de energia e custo total de propriedade (TCO) aprimorados

  • Confiável e ideal para fazendas de animais ou processamento de alimentos (versão em PMMA), aplicações industriais (versão em PC) e estacionamentos ou aplicações à prova d'água de alta resistência.

Características

  • Até 161 lm/W e vida útil de 100.000 horas (L70).

  • Alta proteção contra água, poeira e impactos: IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IP69K/IK10 (PC)

Aplicativos

  • Processamento de Alimentos
  • Estacionamentos
  • Fábricas
  • Avicultura ou fazendas

Aviso e segurança

  • A radiação UV danificará o material ao longo do tempo, resultando na perda da vedação à prova d'água e da classificação IP.

  • Não instale a luminária em locais onde ela ficará exposta diretamente ao sol.

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet GreenPerform Tubular Impermeável G2 pt_BR pdf 333.7 kB

Visuais

Family-Photographs-GreenPerform Tubular Impermeável G2
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

Family-IES-GreenPerform Tubular Impermeável G2
Vários ativos - Software Plugins