Philips LuxSpace square embutir, Downlight, UltraEfficient, 12.8 W, 200x200 mm, 2200 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Refletor de alto brilho, VLC, IP20
DN572B LED20S/840UE DIA-VLC-E C WH
Descrição do produto
Downlight, 200x200 mm, Alumínio fundido, Branco, Sinal branco (RAL9003), Embutida, Dimerização Dali para comunicação de luz visual pronta para o sistema InterAct com ativação externa, Comunicação de luz visível, 2200 lm, 12.8 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Refletor de alto brilho, Policarbonato, IP20 | Proteção contra toques, IK02 | 0,2 J padrão, Classe de segurança II, Conector de botão e alívio da tensão
Especificações
- Fonte de luz substituível
- N
- Número de unidades de equipamento
- Unidade
- Driver incluído
- Sim
- Sustainability rating
- Unclassified
- Etiqueta de serviço
- Sim
- Lighting Technology
- LED
- Montagem
- Embutida
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos