Philips LuxSpace Pro

LuxSpace Pro – Alta Eficiência, Conforto Visual e Design Estiloso

Produtos

DN592B LED27/830 P22PSD D150 WB G2
DN592B LED27/830 P22PSD D150 WB G2
911401597743

Informações sobre as famílias dos produtos

Descrição

O Philips LuxSpace Pro se baseia na reputação da família LuxSpace por desempenho excepcional, uso de energia extremamente baixo, alto conforto visual e design visual. Esta nova geração de downlights LED confiáveis apresenta um design elegante com arquitetura embutida profunda e refletor mais profundo para destacar até os menores detalhes. LuxSpace Pro também é um exemplo brilhante de versatilidade. Este downlight LED econômico está disponível em uma ampla variedade de configurações, de 450 a 8.000 lúmens, de 3 a 8 polegadas, com opção de versões fixas, dimerizáveis ou compatíveis com Interact Ready. Isso faz do LuxSpace Pro a solução perfeita para combinações em aplicações amplas e diversificadas que exigem diferentes ambientes de iluminação, com uma aparência e sensação coesas da luminária.

Benefícios

  • LED de eficiência energética

  • Cria uma luz natural suave, garantindo o conforto visual

Características

  • Eficácia líder na categoria com até 170lm/W

  • Arquitetura embutida profunda com maior profundidade do refletor

Aplicativos

  • Varejo
  • Escritórios
  • Hospitais e Centros de Cuidados
  • Hospitalidade
  • Aeroportos
  • Centro de Exposições

Downloads

Folhetos

Folheto da família
Localized commercial leaflet LuxSpace Pro pt_BR pdf 234.8 kB
Instruções de instalação
LuxSpace Pro pdf 832.9 kB

Visuais

Family-Photographs-LuxSpace Pro
Vários ativos - Visuals

Plugins de software

Family-IES-LuxSpace Pro
Vários ativos - Software Plugins
Coleção da família IES
LuxSpace Pro zip 87.3 kB